Fahrerkabine mit igus Komponenten und Produktgrafiken für Laufrollen, Ketten und Leitungen.

Intelligente Fahrerumgebung für Land-, Bau- und Nutzfahrzeuge

Moderne Fahrerkabinen technisch umsetzen

Traktorkabine mit Bedienelementen und orange markierten igus-Komponenten.

So sieht igus in Ihrer Fahrerkabine aus

GO ZERO – keine Kompromisse, klare Vorteile

format_color_reset
wifi
nature

Unsere Produkte im Einsatz: Von Warenein- bis Warenausgang

Wartungsarme Linearverstellung von Fahrersitzen in Baustellenfahrzeugen

Vorführsitz auf linearer Plattform mit Joystick und Armlehnen in einer Testumgebung.

Energieketten und Gleitlager von igus ermöglichen den sicheren Betrieb von höhenverstellbaren Fahrerkabinen

Energiekette führt Kabel an einem SENNEBOGEN-Greifarm im Hafenbetrieb.

Clevere Lösung für extrem beanspruchte Dumper

AUSA Dumper mit montierter Energieführung am Fahrersitz.

Schmierfreie Lager bei Staub und Feuchtigkeit in Fußpedalen für Landmaschinen

Pedal aus Aluminium mit schräger Trittfläche und Grundplatte.
Agrarmaschine mit Fahrerplatz und Bedienmonitor in der Agrartechnik.

Fahrerkabinen in Landmaschinen

Cockpit-Bedienelemente und Monitor in einer Materialhandhabungs-Kabine.

Fahrerkabinen in Kranen

Bagger-Cockpit mit Bedienkonsole und Sitzen für Baustellenfahrzeuge.

Fahrerkabinen im Baustellenfahrzeug

Produkt-Highlights

drylin W-Linearführung mit standardisierten RAM-Bohrbildern

  • Individuell anpassbar – gerade oder gebogene Schienen, unterschiedliche Baugrößen und Integration von e-ketten für saubere Kabelführung
  • Millimetergenaue Schienen bis 4.000 mm, mit oder ohne Befestigungsbohrbild, in silber oder schwarz eloxiert lieferbar
  • RAM als Industriestandard – viele Displays sind bereits RAM-kompatibel und passen direkt auf den igus Schlitten
  • 100 % schmierfrei, ideal für saubere Kabinenumgebungen
Fahrerkabine mit Sitz, Lenkrad und Bedieneinheit für PRT-04-20-ART-PR im Traktor.

iglidur PRT-04 Drehkranzlager mit präziser Arretierung

  • Besonders präzise Arretierung mit reduziertem Spiel für eine klapperfreie Displayverstellung
  • Acht Baugrößen von 20 bis 300 mm für unterschiedlichste Anwendungen in Fahrerkabinen
  • Wartungsfrei und schmierfrei, damit ideal für den dauerhaften Einsatz unter Vibrationen und wechselnden Umgebungsbedingungen
  • Ruhige, definierte Rastpositionen bei gleichzeitig leichtgängiger Verstellung

Schneller zur intelligenten Fahrerumgebung – mit igus Engineering-Tools

CAD-Bibliotheken auf einem Tablet mit 3D-Modell und Bauteilansicht.

CAD Datenbank

Garantie für igus Produkte: 4 Jahre Garantie und Long-life-Garantie-Symbol.

Vier Jahre Garantie

igus-Konfiguratoren auf Laptop und Tablet zur Produktauswahl und Anpassung.

Konfigurator und Lebensdauerberechnung

Warum igus?

language
double_arrow
Garantie für igus Produkte: bis zu 4 Jahre Garantie für alle Produkte.
format_color_reset
Händedruck vor geöffnetem Produktkoffer mit technischen Bauteilen.

Bereit für Ihr nächstes Projekt?