Change Language :
Apotheken, die ihre Medikamente besonders platzsparend lagern möchten, wenden sich am besten an die Gollmann Kommissioniersysteme GmbH in Halle (Saale). Das Unternehmen nutzt das Schubschranksystem, um bis zu 60.000 Verpackungseinheiten effizient auf kleinem Raum zu lagern und vollautomatisch zu kommissionieren. Bei der Auswahl und Optimierung der beweglichen Leitungen und Energieketten arbeitet das Unternehmen seit mehr als zehn Jahren erfolgreich mit uns zusammen.
„In unseren weltweit installierten Kommissionieranlagen haben wir bisher mehr als 20.000 Energieketten verbaut, die sehr zuverlässig ohne Störungen und Wartung laufen.“
Sven Ronneberger, technischer Leiter Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
Das innovative Rollschrankprinzip der Kommissioniersysteme hat inzwischen Interesse jenseits der Pharmazie geweckt. Sven Ronneberger: „Wir projektieren zunehmend Anlagen für ganz andere Anwendungen – zum Beispiel für die Verwaltung von zehntausenden Proben bei einem Hersteller von Gewürzmischungen für die Gastronomie.“ In einem anderen Fall lagert ein Unternehmen der Metallbearbeitung teure Dreh- und Fräswerkzeuge in einem Gollmann-Automaten. Ist ein Werkzeug verschlissen, holt der Werker – die Nutzerberechtigung vorausgesetzt – Ersatz, und der Betrieb kann gut die Lebensdauer der Werkzeuge nachhalten. Ein ganz neuer und eher exotischer Einsatzfall sind Pop-up-Stores, die z. B. in Einkaufszentren aufgestellt und als platzsparende und attraktive temporäre Verkaufsstelle genutzt werden. Nicht nur den Gollmann-Konstrukteuren, auch dem Vertrieb gehen offenbar die Ideen nicht aus. Mit igus hat das Unternehmen einen ebenso agilen Partner für die bewegliche Energie- und Signalzuführung gefunden.