Leitungsführung auf engstem Bauraum: Fahrender Roboter für Sensortechnik

Energieketten in Roboter zur Entwicklung von Sensortechnik für die Automobilindustrie

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten E2 mini
  • Anforderungen: es wurde eine besonders leichte Leitungslösung gesucht, die sich auf engstem Bauraum installieren lässt
  • Branche: Automobilindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Die E2 mini führt durch ihre besonders platzsparende Konstruktion und den engen Biegeradius die 2 Kabel von 13 mm für die Motorenergie und 8 mm für den Resolver platzsparend und sicher.
Fahrender Roboterwagen mit Steuerung und Kameramodulen.

Problem

Lösung