Karussellwaschanlage

Für frisch lackierte Autoteile

  • Was wurde benötigt: In der Automobilindustrie komplexe Teile nach der Lackierung automatisch waschen: Diese Aufgabe übernimmt die Karussellwaschanlage des polnischen Herstellers Noyen
  • Anforderungen: 100 % Schmier- und Wartungsfreiheit, Standhaltung hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen, geringes Gewicht, robust, positionierungsgenau, leicht umrüstbar
  • Eingesetzte Produkte: drylin® Linearmodul SHT-20, mit integrierter dryspin® Gewindespindel und -mutter
  • Erfolg für den Kunden: Ein wichtiges Konstruktionsziel war es, die Möglichkeit einer einfachen und ergonomischen manuellen Beladung zu schaffen. Die Vielzahl der Referenzen erforderte nicht nur den Einsatz geeigneter Werkzeuge, sondern auch die Neupositionierung der Aktoren zwischen den Referenzen. Zu diesem Zweck war ein Schiebemechanismus mit Verriegelung und einfacher Bedienung erforderlich. Die Lösung musste sowohl leicht sein, da sie in einer Karussellscheibe eingebaut ist, als auch robust. Es wurde daher beschlossen, eine neue Konstruktion mit Lagern zu realisieren.
Verpackungsanlage mit Sicherheitszaun und Bedienpult zur automatisierten Handhabung.

Problem

Lösung

  • Die Bereitstellung der erforderlichen regulatorischen Parameter
  • Ergonomie
  • Deutliche Reduzierung der Herstellungskosten
  • Vereinfachung der Konstruktion
  • Reduzierung des Gewichts
  • Beschleunigung der Montage des gesamten Geräts
  • Sicherstellung der Wiederholbarkeit der Komponenten
  • Erreichen einer hohen Fehlerfreiheit
CNC-Maschine mit Steuerpanel in einer Werkhalle.
Automatisierte Maschinenzelle mit Fördertechnik und Robotik in einer Stahlrahmenkonstruktion.
Automatisierte Werkzeugaufnahme mit mehreren Greifmodulen in einer kreisförmigen Anordnung.
Rundes igus Automationsmodul mit zahlreichen Greifern und Förder- oder Sortierelementen.
Zweispindelige Spannvorrichtung in einer CAD-Ansicht für automatisiertes Bearbeiten.

Eingesetzte Produkte

drylin SHT linearmodul mit drei Führungsstangen und zentralem Schlitten.

drylin® SHT Linearmodul

Gewindespindel mit Feingewinde und zylindrischer Metalloberfläche.

dryspin® Gewindespindel

dryspin-Gewindemuttern aus Kunststoff mit Innengewinde.

dryspin® Gewindemutter

dryspin® Gewindetriebe in Fahrzeugen

Dryspin-Gewindespindel für Automotive-Anwendungen mit Pfeil zwischen Metall- und Kunststoffmutter, vor Autos.

Sie haben Fragen zur drylin® Gewindetechnik?

igus dryspin Gewindetriebe mit Schraubspindeln und Mutterelementen sowie Shop-Symbol.

Online bestellen:

Dryspin-Konfigurator zeigt eine Gewindespindel und auswählbare Flansch-Lagerbuchsen.

Gewindetrieb konfigurieren:

dryspin-Gewindetechnik mit Pfeil nach rechts und Recycling-Symbol.

Technik verbessern & Kosten senken: