Eine Maschine für die Produktion von Sperrholzkisten

Längere Lebensdauer der Sperrholzkisten-Produktionsmaschinen durch die dryspin Gewindetechnik

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Linearführungen der Serien drylin W und drylin N mit verbauter dryspin Gewindetechnik
  • Anforderungen: lange Lebensdauer, selbstschmierend, schmutzresistent, kostengünstig, 100 % wartungsfrei
  • Branche: Holzindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Durch den Einsatz der schmierfreien dryspin Gewindetechnik konnte die Firma Silmec bis zu 10 l Schmiermittel sparen. Außerdem wurden 30 kg CO2 eingespart.
Industrieroboter mit linearen Antriebskomponenten und Metallführungen in einer Maschinenanlage.

Problem

Lösung

Maschinenschlitten mit Metallführung und zylindrischem Bauteil in einer Industrieanlage.
Linearantrieb mit Gewindespindel und Führungsschiene in einer Fertigungsanlage.