Mit der Zick-Zack-Energieführung zur stabilen Bühnenbeleuchtung

Das Stadttheater Ingolstadt setzt auf unser e-kettensystem mit modularer Führungsbox

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Ein neues Energieführungssystem für das Beleuchtungssystem über der Bühne
  • Anforderungen: Integrierbarkeit in die bestehende Konstruktion, Modularität/Anpassbarkeit, lange Lebensdauer von min. 15 Jahren, einfache Austauschbarkeit der Leitungen, schnelle und einfache Installation
  • Branche: Bühnentechnik
  • Erfolg für den Kunden: Mit dem Zick-Zack-System werden die Leitungen sicher in einem definierten Biegeradius geführt und haben so eine höhere Lebensdauer als bei der zuvor eingesetzten Textillösung. Das System wurde genau auf die Bedürfnisse des Kunden ausgelegt, geliefert und in nur drei Wochen installiert. Dank seiner kompakten und modularen Bauweise fügt es sich perfekt in die bestehende Gesamtkonstruktion ein und lässt sich bei künftigen Bühnenumbauten flexibel anpassen.

Problem

Lösung

„Wir haben uns während des gesamten Installationsprozesses sehr gut betreut gefühlt.“

Julian Zell

Beleuchtungsmeister, Stadttheater Ingolstadt

Beschädigter textile Schleppkettenlauf in der Bühnen­technik des Theaters Ingolstadt.
e-chains im Zick-Zack-System im Theaterbetrieb unter der Bühne des Stadttheaters Ingolstadt.
Bühnen-E-Chains im Zick-Zack-System im Theater des Stadttheaters Ingolstadt.
e-chains im Zick-Zack-System auf einer Theaterbühne im Stadttheater Ingolstadt.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerhardt Göpfrich
Gerhardt Göpfrich

Gebiet: Wien, Niederösterreich Ost, Burgenland Nord

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung