Change Language :
Ob in Schauspielhäusern, in der Oper oder auf Kreuzfahrtschiffen, wenn besondere technische Konzepte gefragt sind, ist Waagner-Biro Stage Systems GmbH nicht weit. Der Bühnentechnikspezialist entwickelt seit über 150 Jahren unterschiedliche innovative technische Anlagen – alle für den großen Auftritt. Für eine sichere Leitungsführung greifen die Konstrukteure gerne auf unsere laufruhigen Energiekettensysteme zurück.
In den schon über 13 Jahren der Zusammenarbeit kam es schon zu einigen groß anglegten Projekten, in denen die drei Kettentypen die richtige Antwort auf die örtlichen Herausforderungen dargestellt haben.
So zeigten sich bei einem Opernprojekt, bei dem sich acht Plattformen ausfahren ließen, die linear verfahrenden Energieketten der Serie E4.32 als optimale Lösung. Die Energieführung wurde in enger Zusammenarbeit ausgelegt. In dem Projekt kommen pro Plattform vier Energieketten mit den entsprechenden chainflex Leitungen zum Einsatz. Diese werden direkt aus einer Hand fertig konfektioniert als readychain geliefert.
Für die Energieversorgung der Stage Elevators oder auch im Bereich der Lichttechnik hingegen greifen die Experten von Waagner-Biro vorzugsweise auf die e-spool-Lösungen zurück. In einem großen Opernhaus konnten so bereits erfolgreich 20 der Power e-spools verbaut werden.
Vor allen Dingen in Scherenhubpodien sowie in Flugwerken für Personen vertraut der Kunde hingegen auf die Zick-Zack Lösungen aus unserem Energiekettenprogramm.
Erwin Papst, Leiter der Konstruktion bei Waagner-Biro zeigt sich zufrieden: "Neben der breiten Produktvielfalt und der bewährten Qualität schätzen wir sehr die sehr intensive und langjährige Zusammenarbeit. Egal bei welcher Frage, wir bekommen bei igus immer schnell die entsprechende und kompetente Unterstützung. Durch unsere Projekte weltweit ist es außerdem ein großer Vorteil, das igus mit seinen Niederlassungen und Technikern direkt vor Ort unterstützen kann.“