5 Kilo leichter: Lichtinstallation optimiert mit Kunststofflagern

igus Gelenk- und Gleitlager machen ein schlankeres Design ohne Wartung möglich

Drei Personen an einer Lichtshow mit großen Screens und Projektionsgrafiken auf einer Bühne.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Lager für die Antriebswellen am Ausgang der Motorgehäuse an den rotierenden Kreiselementen
  • Anforderungen: Beständigkeit gegen Temperaturen von -10 bis 50°C während Transport und Shows, Staubresistenz und Schmierfreiheit, nicht-magnetische Materialien, geringes Gewicht, Kompensation von Fluchtungsfehlern
  • Branche: Bühnentechnik, Lichttechnik
  • Erfolg für den Kunden: Durch den Einsatz von igus Gleit- und Gelenklagern konnte Kellook das Gewicht der Gyroskope um 5 kg reduzieren. Das machte kleinere Motor- und Getriebeeinheiten möglich – ein Zugewinn nicht nur im Hinblick auf Design und Ästhetik, sondern auch auf Transport und Montage. Gegenüber herkömmlichen Lösungen aus Metall fallen Kosten für Schmiermaterial und Wartungsarbeit weg.

Problem

Lösung

Gyroskopische Lichtinstallation von Kellook auf der Bühne während eines Konzerts, mit Lichtkegeln und Publikum im Vordergrund.
Kreisförmige Bahnanordnung mit vier Führungswagen und markierten Anschlusspunkten.
Kreisförmige igus-Rotationsführung mit mehreren Laufbahnen und angeschlossenen Modulwagen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerhardt Göpfrich
Gerhardt Göpfrich

Gebiet: Wien, Niederösterreich Ost, Burgenland Nord

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung