Bierlift zum Selberbauen

Technische Daten:

  • Was wurde benötigt: Mühelose Auf- und Abfahrt  mit entsprechender Last, geringe Aufwandskosten
  • Anforderungen: wartungsfrei, schmierfrei, Standhaltung hoher Drehmomente, witterungsbeständig, einfache Montage, kostengünstig, schnelle Beschaffung
  • Eingesetze Produkte: dryspin Gewindemutter DST-JSRM-2220DS10X25 und Gewindespindel DST-LS-10X25-R-ES
  • Erfolg für den Kunden: Standhaltung der hohen Drehmomente, keine Schmierung und somit 100 % wartungsfrei, bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmlichen Steilgewindetriebe und keine Probleme durch Witterungsbedingungen
Zwei Ansichten eines Bierlifts: links mit Flaschen im Garten, rechts beleuchtet an der Wand montiert.

Zum Bierlift

Die dryspin Technologie konnte überzeugen

Diagramm zum Vergleich von Standard- und dryspin®-Gewindegeometrie mit steilerem bzw. flacherem Gewindewinkel und runden Zähnen.
Montierte Gewindestange am Metallrohr.

Montage leicht gemacht

Eingesetzte Produkte

Steilgewindespindel aus Edelstahl mit gerolltem Gewinde.

Gewindespindel

dryspin-Gewindemutter mit Innengewinde, freigestellt.

Gewindemutter

Sie haben Fragen zur drylin® Gewindetechnik?

Weitere Anwendungsbeispiele der drylin Gewindetechnik:

igus dryspin Gewindetriebe mit Schraubspindeln und Mutterelementen sowie Shop-Symbol.

Online bestellen:

Dryspin-Konfigurator zeigt eine Gewindespindel und auswählbare Flansch-Lagerbuchsen.

Gewindetrieb konfigurieren:

dryspin-Gewindetechnik mit Pfeil nach rechts und Recycling-Symbol.

Technik verbessern & Kosten senken: