Wartungsfreie Gleit- und Gelenklager für Solarthermieanlagen

Parabolrinnenkraftwerke, Fresnel-Kollektoren, Solarturmkraftwerke schmierfrei bewegt

Drei Solarkraftwerke: Parabolrinnen, Fresnel-Kollektoren und Solarturm in der Wüste.

Passende Produkte

Halbrundes Spezialteil mit strukturierter Oberfläche für Solaranwendungen.

iglidur Gleitschale

  • Zur Lagerung von Parabolspiegeln
  • Aus robustem iglidur J oder igutex TX1 Material
  • Einsparpotenzial in Verbindung mit verzinkten Wellen
  • Individuell für Ihre Anlage gefertigt
igubal KSTM-GT35 Gleitlager mit schwarzem Gehäuse und hellbeigem Innenring.

Geteilte Stehlager

  • Ideal für Fresnel-Kollektoren mit einachsigen Systemen
  • An Ort und Stelle montiert, kein unnötiges Durchfädeln mit schweren Wellen
  • Hohe Steifigkeit und Dauerfestigkeit

iglidur Gleitlager

  • igutex TX1 Gleitlager : hochbelastbar und temperaturbeständig
  • Perfekt für den Einsatz in Heliostaten von Solarturmkraftwerken: iglidur J Gleitlager mit Bund, in Verbindung mit verzinkten Wellen bis zu 30 % Kostenersparnis im Vergleich zu Metalllagern mit verchromten Wellen

Erfolgsgeschichten

Dach mit blauen Solar- oder Metallpaneelen und einer zentralen Tragekonstruktion auf einem Gebäude.

20 Jahre wartungsfrei gelagert

Parabolrinnen-Kollektor auf Gestell im Freien.

Günstigere und langlebigere Alternative zu Wälzlagern