Fertig vorkonfektionierte Energieführung für Gondel-Aufzug in Kirmes-Fahrgeschäft

Robust, sicher, UV-beständig: readychain sichert den schnellen Auf- und Abbau

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: E4/4-Energieketten, als vorkonfektioniertes readychain System geliefert
  • Anforderungen: Stabilität und Zuverlässigkeit im Dauereinsatz, Resistent gegen dauerhafte UV-Einstrahlung, Hitze, Frost sowie Regen- und Spritzwasser vom Fahrgeschäft, Modulare und schnelle auf- und abbaubare Gesamtlösung
  • Branche: Freizeitparks, Fahrgeschäfte
  • Erfolg für den Kunden: Bereits während der ersten paar Tage des Bremer Freimarkts wurden immerhin 15.000 Fahrten mit der Raftingbahn ohne Unterbrechung gefahren. Trotz Höhe und der 180-Grad-Drehung sorgt die E4/4 dank konstruktiver Kniffe für eine hohe Stabilität. Die e-kette verfährt geräuschlos, was ein Indiz für eine geringe Reibung und wenig Vibrationen ist. Faktoren, die sich positiv auf die Lebensdauer auswirken.
Wildwasserbahn

Problem

Lösung

Testlabor: Permanente Optimierung