Individuell verstellbare Hubböden in Schwimmanlagen

Die dryspin Gewindetechnik ermöglicht eine reibungslose Änderung der Wasserhöhe per Knopfd

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Gleitlager, Linearführungen, Gewindespindeln und -muttern
  • Anforderungen: Chlorbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, geringer Verschleiß und Wartungsaufwand, Verlässlichkeit und Präzision
  • Branche: Möbelbau & Industriedesign
  • Erfolg für den Kunden: Einsparung von ca. 30.000 € und 1 kg Schmierfett pro Anlage gegenüber zuvor verwendeten Getrieben. Außerdem wird eine makellose Optik des Luxusproduktes gewährleistet.
Pool mit Liegen und Sonnenschirm in einer gepflegten Gartenanlage.

Problem

Lösung

Unterirdischer Einbau eines igus Leitungsführungssystems mit Rohren und Wartungsarbeiten.
Montierter Industrieaufbau mit blauen Paneelen und Personen bei der Arbeit an einer Anlage.
Linearantrieb mit Spindel und Führungsschiene an einer Prüf- oder Maschinenkonstruktion.
Techniker bedient eine Gewindespindel an einer Anlage.
Dank der verwendeten igus Komponente konnten Kosten in Höhe von ca. EUR 30.000 pro Anlage gegenüber den zuvor verwendeten Getrieben gespart werden. Außerdem wurden der Schmiermittelverbrauch um ca. 1kg pro Jahr pro Anlage reduziert.