Präzise Synchronverstellung in Prüfvorrichtung für Rollläden

Schmierfreie Zahnriemenachsen unterstützen eine saubere Qualitätsprüfung mit weniger Einstellaufwand

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Eine Alternative für die bislang eingesetzten manuell einzustellenden Linearführungen
  • Anforderungen: Leichtgängiger Betrieb ohne externe Schmierung, hohe Lebensdauer und Bedienfreundlichkeit
  • Branche: Gebäude- und Fassadentechnik
  • Erfolg für den Kunden: Durch den Einsatz zweier drylin Zahnriemenachsen mit Motor und Encoder lassen sich die Anschläge für die Rollo-Prüflinge ohne manuellen Einstellaufwand synchron und gleichmäßig verstellen, während der schmierfreie Betrieb Verschmutzungen verhindert und den Wartungsaufwand reduziert.

Eingesetzte Produkte

drylin ZLW Linearachse mit freigestelltem Aufbau auf weißem Hintergrund.
drylin ZLW-1080S Linearachse mit Zahnriemenantrieb
Kupplungselement aus Metall mit pinken Dämpfungseinsätzen.
Klauenkupplung mit runder Achsaufnahme

Problem

Lösung

Messvorrichtung mit Schiene und Maßskala an einem Fensterbauelement.
Rolladen im Testaufbau mit drylin ZLW-Schiene.
Prüfaufbau mit schwarzer Halterung und Kupplung an einem Laborgerät.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung