Präzises Entleeren und Dosieren mit langlebigen, montagefreundlichen Komponenten

Viscotec-Anlage mit e-Chains und Zubehör verbindet Dosiermodule mit einem Mischkopf über Kabel- und Schlauchführung.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Linearführungen für das Verfahren der Hubeinheit, Energieketten an der Hubeinheit und Gebindeschublade
  • Anforderungen: Hohe Lebensdauer, geeignet für hohe Kippmomente, flexibler Baukasten, austauschbare Lagereinsätze, einfache Montage
  • Branche: Fluidtechnik
  • Erfolg für den Kunden: drylin W-Linearführungen sorgen für die notwendige Stabilität und Präzision der Hubeinheit, unsere kompakten e-ketten der Serien E2/1400 und E2.10 ermöglichen eine sichere Führung auch in engen Bauräumen. Die einfache igus Online-Konfiguration und schnelle Musterbeschaffung haben die Entwicklungsprozesse bei ViscoTec sehr erleichtert. Das montagefreundliche Design der Produkte spart Zeit und Kosten in Entwicklung und Produktion.

Eingesetzte Produkte

Einstellbares Lager an einer Linearführung.

drylin W Schiene und Gehäuselager

Kabelkette mit mehreren beweglichen Gliedern für die Energiezuführung.

e-kette Serie E2/1400

E2micro Energieführungskette aus Kunststoff für kleine bewegte Leitungen.

e-kette Serie E2.10

Problem

Lösung

„Neben dem passenden Produkt, sei es Linearführung oder Energiekette, bietet das einfache Konfigurieren mithilfe des Onlinetools, die schnelle Bereitstellung von Mustern sowie die problemlose, direkte Kommunikation mit igus ohne den Umweg über eine dauerschleifende Hotline erhebliche Vorteile.“

Thomas Huber

Thomas Huber, Entwickler bei ViscoTec

Innenansicht des vipro-FEED M plus mit e-chains und drylin W für den Fluidtransport.
e-Chains-Führung in einer Maschine mit Kabelkette entlang einer schmalen Anlage.

Mit igus Online-Tools zum passenden Produkt

Lineareinheit konfigurieren

Konfigurator zur Kaufberatung für Linearführungen auf einem Laptop mit Schiebemodul.

Energiekette konfigurieren

e-Chains und Konfigurator für anschlussfertige Energieführung im Online-Tool.