Durchlaufmaschinen

Maximale Flexibilität bei hoher Staubbelastung und schnellen Durchlaufgeschwindigkeiten

Kantenanleimmaschine für die Holzindustrie im Render mit sichtbaren Komponenten.

Unsere Top-Produkte für Durchlaufmaschinen

Stabil, leicht & schnell befüllbar

  • 30 % leichter als vergleichbare Größe Serie E4.1
  • Im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar
  • Auch für seitlich gedrehte, stehende und hängende Anwendungen geeignet
igus triflex TRE2 Energiekette in gebogener Führung.

Dreidimensional beweglich

  • Definierter Biegeradius von 50-182 mm für maximale Lebensdauer der Leitungen
  • Hohe Zugkraftaufnahme und hohe Flexibilität
  • Verschiedene Versionen von geschlossen bis light
dryspin Gewindespindel mit Mutter im Detail.

Hoher Wirkungsgrad und geringer Verschleiß

  • 7 verschiedene Materialien & schmierfreier Lauf
  • Geringe Reibwerte & hoher Wirkungsgrad
  • Bis zu 50,9 % weniger Anschaffungskosten
drylin W Linearschlitten auf Doppelschiene.

Vielfalt durch das modulare Baukastenprinzip

  • 100 % schmierfrei
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Leise und verschleißfest
iglidur G Gleitlager aus Werkstoff für Gleitbewegungen.

Gleitlager aus Kunststoff

  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Hohe Druckfestigkeit
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Lebensdauer berechenbar
chainflex Kabel mit 4 Jahre Garantie-Siegel.

Passend zu ctrlX Antrieben

  • Sicherer Datenaustausch zwischen Motor und Gebersystem
  • Rund 40 % Bauraum in der Kette sparen
  • Reduktion der eingesetzten Leitungen um 50 %
Vier unterschiedliche igus chainflex Leitungen mit freigelegten, verdrillten Adern in verschiedenen Ausführungen.

PVC-Leitungen in Energieketten ​