Furniermaschine: Kunststoffgleitlager meistern extreme Last und hohe Temperaturen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Gleitlager in den Furniermaschinen, genauer gesagt an der Druckbalkenlagerung für Dreh- und Schwenkbewegungen
  • Anforderungen: Resistenz gegen hohe Temperaturen, Schmutz, Staub und Druck
  • Branche: Holzindustrie
  • Erfolg für den Kunden: iglidur Gleitlager sind in der Anschaffung günstiger als herkömmliche Lager, entsprechen den technischen Anforderungen des Kunden und minimieren den Serviceaufwand und garantieren somit hohe Standzeiten.
Palettenfertigungsanlage von Krenzer

Problem

Lösung

"Auch wegen der Korrosionsbeständigkeit und der Unempfindlichkeit gegenüber dem reichlich anfallenden Holzstaub ist die Anwendung der iglidur G Lager in diesem Fall für uns die erste Wahl.“

Michael von Mutius

stellvertretender Konstruktionsleiter der Heinrich Kuper GmbH

Das Herzstück: Klebedruckbalken

Furniermaschinen-Bauteil mit Schutzgehäuse und Antriebseinheit im Maschineninneren.

Balken muss beweglich bleiben

Wartungsfreie Lagerung

Antrieb der Druckbalkenlagerung einer Furniermaschine der Heinrich Kuper GmbH

Korrosionsbeständig und resistent gegen Staub

Technische Zeichnung eines Furniermaschinen-Bauteils mit mehreren Ansichten und Rollenbahn.

Langzeit-Einsätze mit konstanten Reibewerten