Kameraslider selber bauen

  • Mit einer drylin Linearachse mit trockenlaufenden Gleitelementen, die keine Wartung benötigen und durch den Verzicht auf Kugeln sehr leise laufen
  • Mit dem passenden drylin E-Motor und Steuerung
  • Optional mit einer E3-Energiekette, die für eine sichere Medienübertragung sorgt, mit Platz für zwei Leitungen

Produkte für die Kameraslider

Robuste Sliderschienen

Kameraslider_Produkte_2
  • Linearprofil mit Doppelwellen
  • Mit 3/8" Gewindebohrungen
  • Längen bis 1.500 mm

Extrem leichte Sliderschienen

Kameraslider_Produkte_1_
  • Profile mit großen Aussparungen
  • Mit 3/8" Gewindebohrungen
  • Längen 500 / 1.000 mm

Doppelschiene WS

WSQ-06-30-CAM
  • Doppelschiene ohne Bohrungen
  • Für eigene Gewinde und Bohrungen
  • Schienenlänge bis 4.000 mm

Linearschlitten mit Durchgangsbohrung

WW-10-30-10-SL
  • ø 10 mm Durchgangsbohrung
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material: Zinkdruckguss

Mit Durchgangsbohrung und Handklemmung

WW-10-30-15-SL-HKA
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Durchgangsbohrung ø 10 mm für 3/8" Adapter
  • Material: Zinkdruckguss

Mit Durchgangsbohrung und individueller Spieleinstellung

WWE-10-40-20-SL
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Durchgangsbohrung ø 10 mm für 3/8" Adapter
  • Material: Zinkdruckguss

Advance - elektrisch angetrieben

  • ZLW-B Zahnriemenachse Basic mit drylin® W-Profilführung, Zahnriemen aus Neopren, Antrieb- und Umlenkwelle aus Vierkantstahl
  • drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, Flansch 37 mm, Nenndrehmoment 1,50 Nm
  • Motorsteuerung D3 für DC-Motoren, Betrieb mit Endschalter oder über Stromaufnahme, Links-Rechts-Lauf und Geschwindigkeitssteuerung direkt am Gehäuse
ZLW-B-Zahnriemenachse_Basic

Professional - elektrisch angetrieben

  • ZLW-S Zahnriemenachse Standard mit drylin® W-Profilführung, Zahnriemen aus stahlverstärktem Polyurethan, einteilige Wellen aus beschichtem Stahl
  • drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, Flansch 37 mm, Nenndrehmoment 1,50 Nm
  • Motorsteuerung D3 für DC-Motoren, Betrieb mit Endschalter oder über Stromaufnahme, Links-Rechts-Lauf und Geschwindigkeitssteuerung direkt am Gehäuse
ZLW-S_Zahnriemenachse_Standard

Slider nach Wunsch selbst konfigurieren

Kameraslider und Icon drylin Konfigurator

Manuell

Manuellen Kameraslider konfigurieren
Kameraslider und Icon drylin E-Konfigurator

Motorisiert

Motorisierten Kameraslider konfigurieren

Weitere spannende Produkte für Kameraslider

SelectDelete ECS_3DSTILL_E3-15_J-view_1
  • Extrem leiser Lauf: max. 38 dB(A)
  • Schneller und leichter Zugriff auf Leitungen durch Reißverschlussprinzip
  • Leicht zu kürzen und zu verlängern
  • Schneller Zugriff auf Leitungen durch Reißverschlussprinzip
drylin_curved_VA2
  • Variable Biegerichtungen (konvex, konkav, kurvig)
  • Passende Linearschlitten
  • Biegeoption abhängig vom Radius, Schienenlänge, Lager/Schlitten, Befestigung
  • Individueller Projektservice