Change Language :
Kein Schleifring ... wartungsarm ... inspektionsfreundlich
Die e-spool shore power ist eine motorisierte Kabeltrommel zum Abwickeln von 1-4 Leitungen, die sich für den Einsatz in Hoch- oder Niederspannungs-Landstromanschlüssen eignen. Die Drehbewegung der e-spool wird mit einem twisterchain-Modul statt mit einem Schleifring umgesetzt, um einen kontinuierlichen Kabelverlauf im gesamten System zu ermöglichen. Dieses Modul nimmt bis zu 10 Umdrehungen der Kabeltrommel auf, die einadrigen Leitungen (Strom, Steuerung, Glasfaser) werden dabei ohne Unterbrechung vom Schaltschrank zu einer zertifizierten Anschlussdose im Inneren der e-spool geführt.
Das System wird vorzugsweise in einem Container installiert, um anspruchsvollen Witterungsbedingungen und Vibrationen standzuhalten.

3.000 Landstromanschlüsse pro Jahr
Die Offshore-Basis Mongstad ist eine der am stärksten frequentierten Basen in Norwegen. Die e-spool shore power sorgtdafür, dass die zweimal täglich wechselnden Schiffe zuverlässig mit Landstrom versorgt werden. In einem 10-Fuß-Container integriert, lässt sie sich beliebig positionieren.