Change Language :
In die Taumelscheibe einer gegenläufigen Birotor-Drohne ist eine igubal Kugelkalotte integriert worden. Das besondere der „FSS3 Drone“: Sie wird von zwei Hubschrauberrotoren gesteuert, die Taumelscheibe ist direkt auf dem Mast befestigt. Alle Bauteile müssen bei unterschiedlichen Temperaturen, Feuchtigkeit und unter starker Belastung funktionieren. Die Montage der Kalotte ist aus mehreren Gründen innovativ: Sie ist für das Gewichtsniveau optimiert und verwendet nur eine Komponente.
Civic Drone, Antoine Praquin, Montesson, Frankreich