Anlaufscheiben für hohe Präzision und Wartungsfreiheit in Thermoschüttler

iglidur Anlaufscheiben bei 3.000 Umdrehungen pro Minute in Thermoschüttlern für Labore

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: iglidur G-Anlaufscheiben
  • Anforderungen: Es sollen keine Vibrationen und Unwuchten auftreten, wenn die Röhrchen mit Laborproben mit bis zu 3.000 Umdrehungen pro Minute beschleunigt und auf bis zu 99 °C erhitzt werden.
  • Branche: Medizintechnik, Labortechnik
  • Erfolg für den Kunden: Die integrierte 3-dimensional kontrollierte Führung der Schüttelbewegung ermöglicht erstmals planares und vibrationsfreies Arbeiten, auch bei sehr hohen Schüttelfrequenzen bis 3000 U/min, und liefert dabei hervorragende Ergebnisse beim temperierten Mischen.
Thermoschüttler und Explosionsdarstellung eines medizinischen Laborgeräts.

Problem

Lösung