Hydraulischer OP-Tisch: Energie auf engstem Raum sicher geführt

Maquet setzt auf hochflexible CF5-Steuerleitungen und kompakte E2 micro e-ketten

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten und Steuerleitungen in der Hubsäule
  • Anforderungen: kompaktes Design, um in den kleinen Bauraum zu passen, hohe Lebensdauer der Leitungen bei kleinen Biegeradien
  • Branche: Medizintechnik
  • Erfolg für den Kunden: Die Energiekette, in geschwungener S-Form verbaut, passt millimetergenau in den äußerst knappen Bauraum. Sie ist stabil, verwindet nicht oder dreht wegen der vorhandenen schweren Hydraulikleitungen auf. Mit den neuen hochflexiblen chainflex Steuerleitungen ist eine weitaus zuverlässigere Lösung gegenüber den zuvor eingesetzten Spiralleitungen gefunden, die die auf 10 Jahre ausgelegte Lebensdauer des OP-Tisches deutlich übersteigt.
Chainflex-Kabel in einer kompakten medizinischen Anlage mit violetter Beleuchtung.

Problem

Lösung

„Trotz der Platznot im Tischfuß haben wir eine Gesamtlösung gefunden, die zuverlässig, langlebig und stabil ist.“

Peter Harlacher

Design Engineer R&D, Maquet GmbH

Eingesetzte Produkte

igus Energiekette für Linearbewegungen, geschlossen und gerade ausgerichtet.
CF5-Kabelschlauch mit Innenansicht und Leiterbündel.
igus Lifetime-Calculator mit Laptop und Garantie- sowie Prüfzeichen für Energieketten.

Lebendauer von Leitungen berechnen

chainflex CF5

Steuerleitung als Muster bestellen

E2.1 micro Energieketten-Muster mit orangefarbenem Kabel und Halterungen.

micro e-kette als Muster bestellen