Korrosionsfreie Lagertechnik für Knöchelgelenk-Prothese

In diesem Prothesengelenk müssen die Lager resistent gegen Stoßbelastungen und Salzwasser sein

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: iglidur Gleitlager, igubal Gelenklager
  • Anforderungen: Es brauchte Lager mit sehr niedrigem Reibungskoeffizienten, die sich in oder in der Nähe von Salzwasser verwenden lassen können und einfach montierbar sind. Außerdem sollten sie gemäß den ISO 9001-zertifizierten QMS-Anforderungen hergestellt sein und die Prüfbedingungen für dynamische und statische Belastungen nach ISO 10328 übertreffen.
  • Branche: Medizintechnik, Prothesen
  • Erfolg für den Kunden: Die Polymer-Lager sind durch ihre Werkstoff-Zusammensetzung äußerst verschleißfest, belastbar und selbstschmierend. Die ohne externe Schmierung auskommenden Lager sind daher auch komplett wartungsfrei.
Sprunggelenk-Prothese mit transparenten Bauteilen und rot markiertem Fußmodell.

Problem

Lösung

Eingesetzte Produkte

iglidur J-Gleitlager

iglidur J Gleitlager freigestellt auf weißem Hintergrund.
  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Resistent gegen Stöße und Schläge

igubal Kugelkalotte

iglidur J-Gleitlager
  • iglidur J-Werkstoff
  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Resistent gegen Stöße und Schläge