Höhenverstellbarer Tisch im Pool

  • Was wurde benötigt: Ein Antriebssystem, dass einen höhenverstellbaren und fest angebrachten Tisch im Pool ohne Probleme bewegen kann - trotz der dauerhaften Umgebung von Poolwasser.
  • Anforderungen: Wasserbeständigkeit, 100% Schmier- und Wartungsfreiheit, Korrosionsbeständigkeit, sehr sanfte Bewegungen, lange Lebensdauer, Bewegung per Handrad möglich
  • Eingesetze Produkte: dryspin® Gewindespindeln aus Edelstahl, die passenden dryspin® Gewindemuttern und iglidur® Gleitlagerbuchsen, hergestellt aus iglidur® Hochleistungpolymeren
  • Erfolg für den Kunden: Dank der dryspin® Gewindetriebe wird eine reibungslose Verstellung des Tisches im Pool gewährleistet. Die dryspin® Gewindemuttern aus iglidur® Hochleistungspolymeren eignen sich durch ihre Materialeigenschaften perfekt für den dauerhaften Einsatz im Chlorwasser. Durch die Verwendung der Kunststoffgewindemuttern und -gleitlagerbuchsen und Gewindespindeln aus Edelstahl ist  Korrosion nicht möglich. Die Korrosionsfreiheit ist bei Antrieben mit Wasserkontank unabdingbar. Auch die regelmäßige Wartung oder Schmierung der Gewindetriebe im Pooltisch sollte vermieden werden, weswegen auch hier die dryspin® Kunststoffalternative zu Metall klar im Vorteil ist.
Pool mit Glasrand und Bergblick bei sonnigem Wetter.

Die eingesetzten Produkte

Mehrere abgelängte Dryspin-Spindeln nebeneinander.

Gewindespindeln

Gewindemuttern aus Kunststoff in verschiedenen Farben.

Gewindemuttern

iglidur J350 Gleitlager-Buchsen, freigestellt.

Gleitlagerbuchsen

Weitere Anwendungsbilder

igus dryspin Gewindetriebe mit Schraubspindeln und Mutterelementen sowie Shop-Symbol.

Online bestellen:

Dryspin-Konfigurator zeigt eine Gewindespindel und auswählbare Flansch-Lagerbuchsen.

Gewindetrieb konfigurieren:

dryspin-Gewindetechnik mit Pfeil nach rechts und Recycling-Symbol.

Technik verbessern & Kosten senken: