Funktional und dekorativ: Kabelführungen in Unternehmensfarbe

Steckbrief

triflex Kabelführungen in der ING Bankfiliale
  • Was wurde benötigt: Flexible Kabelführungen für mobile Beratungsstationen
  • Anforderungen: Freihängend und beweglich, leicht zu montieren, schnell zu befüllen, optisch ansprechend
  • Branche: Möbelbau, Industriedesign

Problem

Lösung

Kabelschutz in ING Filiale
Kabelschutz in ING Filiale

Weitere Kabelführungen für Schreibtische

Kabelführung OCR
  • Befestigung mit integriertem Magneten, Klebestreifen oder Schrauben möglich
  • "easy"-Design: Leitungen schnell eingelegt
  • Jedes Kettenglied flexibel oder starr einsetzbar
  • reddot design award winner 2018
Büro e-kette ZF14
  • Befestigung entweder verschraubt oder aufgeklebt
  • Anschlusselemente einfach anzuklipsen
  • "easy"-Design: leicht zu befüllen, auch im eingebauten Zustand mit
  • UL94-V2 zertifiziert
Büro e-kette OCO
  • Flexible Verlegung
  • Einfaches Verlängern oder Kürzen möglich
  • Mit eingebauten Magneten für einfaches Anheften
  • Gute Haltekraft der Kettenglieder bis zu 150 N