Wartungsfreie Komponenten für Motorroller

Federgabel

  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Hinterradschwinge

  • Niedrige Wasseraufnahme
  • Hohe Belastbarkeit
  • Kostengünstig
  • Niedrige Verschleißraten

Bremssattel

  • Niedrige Reibwerte
  • Kostengünstig
  • Chemikalienbeständig
  • Für hohe Temperaturen

Stoßdämpfer hinten

  • Kostengünstig
  • Verschleißfester als PTFE-Bänder
  • Höhere Tragfähigkeit
  • Definierte Größen

Drosselklappe

  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Kostengünstig

Ständer

  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Bxtrem verschleißfest bei Belastungen bis 20 MPa im Schwenk
  • Gut mit verschiedenen Wellenmaterialien und bei Kantenbelastungen

Variomatik (CVT)

  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Besonders gut geeignet für Rotationen

Handbremse

  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Kostengünstig

Windschild

  • Hohe Steifigkeit
  • Einfach montiert & wartungsfrei
  • Schmutzunempfindlich durch Trockenlauf
  • Eckige Schiene mit Loslagerfunktion für Einbau über Eck
  • Optional manuell einstellbares Lagerspiel

iglidur improves Musterbox

Kostenlose Gleitlager-Musterbox

  • 39 iglidur Gleitlager aus den wichtigsten Werkstoffen
  • Schablonen zum Finden des perfekten Werkstoffs für Ihre Anwendung
  • iglidur Lagertechnik Katalog mit Informationen rund um unsere Gleitlager