Change Language :
Wer schon einmal auf dem ziehharmonikaförmigen Verbindungssteg zwischen Vorder- und Hinterwagen eines Gelenkbusses stand, der weiß: Bei der Fahrt können starke Kräfte wirken. Diesen sind auch die Leitungen und Schläuche für Daten, Energie, Pneumatik, Kühlmittel und Wasserstoff ausgesetzt, sowohl in der Zwischendecke als auch außenliegend auf dem Dach der Übergangseinrichtung. Um sie sicher zu führen und vor Verschleiß zu schützen, hat die Firma Ultimate Europe gemeinsam mit igus eine ebenso robuste wie platzsparende Energieführungslösung geschaffen.

Was wurde benötigt:
Energiekette zur Führung unterschiedlicher Medien wie Kühlmittel-, Energie- und empfindlicher Signalleitungen
Anforderungen:
Mehrdimensionale Bewegungsführung, platzsparendes Design, hohe Lebensdauer bei Umgebungstemperaturen von −40 °C bis +80 °C, hohen Zyklenzahlen im täglichen Betrieb
Branche: Nutzfahrzeuge
Erfolg für den Kunden: Eine gemeinsam entwickelte, kundenspezifisch angepasste Energiekettenlösung auf Basis der Serie 1640 gewährleistet eine langlebige und platzsparende Leitungsführung in der Bus-Gangway. Sie reduziert Montage- und Wartungsaufwand und trägt so zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei.




Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal