Weniger Probleme mit Rost und Wartung an der Ladebordwand

iglidur Gleitlager trotzen harten Bedingungen an den Hubwerken von MBB Palfinger

LKW mit ausgefahrener Hubladebühne und sichtbarer Technik für Krankentransporte.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Gleitlager für 12 Lagerstellen in den Hubwerken, passend zu Bolzen aus Edelstahl
  • Anforderungen: schmier-/wartungsfrei, widerstandsfähig gegen Schmutz und Staub, Stöße und Schläge, geeignet für hohe Lasten und Kantenlasten
  • Branche: Nutzfahrzeuge
  • Erfolg für den Kunden: iglidur Q290-Gleitlager sind passgenau für die vorhandene Konstruktion gefertigt und schnell montiert. Die Kosten für die Schmierung entfallen komplett. Mit dem korrosionsbeständigen, langlebigen Werkstoff lässt sich die Gefahr von lagerbedingten Ausfällen der Ladebordwände deutlich reduzieren.

Problem

Lösung

„Die Wartungs- und Korrosionsfreiheit sowie der Preisunterschied verglichen mit metallischen Lagern sind für uns nicht die einzigen Vorteile, die wir durch Gleitlager von igus haben. In unserer Branche wird so knapp kalkuliert, dass es auch sehr viel wert ist, wenn ganze Arbeitsschritte bei der Montage eingespart werden können, wenn Lager einfach eingepresst werden können und nicht mehr geschmiert werden müssen. Dies alles in Kombination hat uns von den igus Lagern voll überzeugt.“

Eike Rulfs

Leiter Konstruktion & Entwicklung, MBB Palfinger

iglidur Q290-Gleitlager und Edelstahlbolzen für eine LKW-Hubladebühne.
iglidur Q290-Gleitlager an einer Hubladebühne von LKWs.
iglidur Gleitlager-Rohling mit freigestelltem Hintergrund.

Gleitlager iglidur Q290