Truckstop 2026

Fachtagung für Konstruktion, Entwicklung und Einkauf im Vorfeld der IAA Transportation

Montag, 14. September 2026

igus Campus in Köln

igus Truckstop-Event in einer Halle mit zwei Roadshow-Trucks und Besuchern an Stehtischen.

Sind Sie dabei?

Programm

11:00

Ankunft igus Campus, IMPS-Gebäude

IMPS-Standort auf dem igus Campus auf einer Karte markiert.

11:15

Willkommen | Beginn | Vorstellung igus

11:30

Vortrag

PFAS-konforme Lagertechnik

PTFE-beschichtete Kugelgelenke als Homepage-Banner mit „PFAS tested“ und „PTFE free“.

12:00

Vortrag

Bordnetz dynamisch führen: igus Energiekettensysteme im Fahrzeug

igus e-chains am Bus, links verschiedene Kabelketten, rechts der transparente Fahrzeugaufbau im Automotive-Bereich.

12:15

Vortrag

Kostenoptimierung mit dry-tech Produkten

iglidur Gleitlager ersetzt Metalllager, Pfeil zur schmierungsfreien Lagerbuchse.

12:30

Vortrag

E-Mobility, e-tract, Ladeinfrastruktur

ECS e-tract DC lädt zwei Lkw in einer überdachten Ladelösung mit Stromversorgung oben.

12:45

Mittagessen

13:15

Tour

igus live erleben: Produktion, Testlabor und Forschung auf 90.000 m2

Fabrik mit Spritzgießanlagen, AGV, readychain-Montage und igubal-Testlabor mit Gelenkköpfen.

14:30–15:00

Networking | Fragen | Wrap-up