Pipe Handling auf dem Bohrschiff: Sichere Leitungsführung mit E4.1 Energieketten

Robuste, leichte e-ketten für die horizontale und vertikale Leitungsführung an Bohrtürmen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie E4.1
  • Anforderungen: Eine Vielzahl an schweren Leitungen muss horizontal und vertikal verfahren werden. Das Eigengewicht der Leitungsführung sollte gering sein.
  • Branche: Offshore
  • Erfolg für den Kunden: Die E4.1 e-kette wird für die horizontalen und vertikalen Verfahrwege eingesetzt. Als Kunststoff-Energiekette bringt sie ein vergleichsweise geringes Eigengewicht mit sich. Dennoch ist sie robust und kann auch schwere Hydraulikleitungen problemlos führen.
Ölbohrschiff auf ruhigem Wasser mit zentralem Bohrturm und rotem Rumpf.

Problem

Lösung

Bohranlage mit Arbeitern, Kabeln und Gerüst auf einer Industrieplattform.
Bohranlage mit Arbeitern, Kabeln und Gerüst auf einer Industrieplattform.
Orange Bohranlage mit Hydraulikzylindern an einer Stahlkonstruktion.
Orange Bohranlage mit Hydraulikzylindern an einer Stahlkonstruktion.