Kein Problem mit Salzwasser: igubal Gelenkköpfe im Rudergestänge

Segelboot mit Besatzung auf bewegter See; inset zeigt ein igus Gleitlager für maritime Anwendungen.
  • Was wurde benötigt: Gelenklager in den Verbindungen von Pinne, Antriebswellen und Ruderblättern
  • Anforderungen: 3-dimensional beweglich, minimale Reibung, spielfrei, salzwasser-/korrosionsbeständig, wartungsfrei, langlebig
  • Branche: Boote / Sportboote
  • Erfolg für den Kunden: igubal KARM-Gelenkköpfe sind die perfekte Alternative zu herkömmlichen metallischen Lagern, die in Kontakt mit Salzwasser korrodieren. Die damit einhergehenden Probleme – das Festfressen mit steigender Belastung auf die Verbindungsstifte und zunehmendem Spiel, das Verfärben des weißen Cockpitbodens bei Rostaustritt – kann man sich mit igubal Gelenklagern sparen. Mit einem robusten Kunststoffgehäuse und einer extrem reibungsarmen Kugelkalotte ermöglichen die Lager eine dauerhaft leichte 3D-Bewegung, ohne Schmierung, Korrosion und Wartung, ohne Spielzunahme in System. Ein weiterer Pluspunkt: sie sind kostengünstiger als rostfreie Metall-Gelenklager.

igubal KARM

igus Gelenkkopf mit Gewindestift, freigestellt.

Kostenlose Muster

igus Musterbox mit Gleitlagern und Gelenklagern zur Übersicht verschiedener igubal Produkte.

Problem

Lösung

Bootsrumpf in einer Werft mit montierten Seilen und Beschlägen.
Deckel mit zwei Wartungsklappen und Wischerarm an einem weißen Fahrzeug.