Polymergleitlager in Reffsystemen von Yachten: Seewasserbeständig, belastbar

Polymer-Gleitlager aus iglidur J ersetzen Wälzlager in Yachten bei hoher mechanischer Belastung

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Polymer-Gleitlager aus dem Werkstoff iglidur J
  • Anforderungen: Hohe mechanische Belastbarkeit, Seewasserbeständigkeit, Beständigkeit gegenüber Hitze und UV-Einstrahlung
  • Branche: Schiffbau
  • Erfolg für den Kunden: Der Werkstoff iglidur ist sehr dimensionsstabil auch in feuchten Anwendungen. Die Lager werden mit den hohen mechanischen Anforderungen bestens fertig. Auch bei hoher Vorspannung der Segel werden die erwünschten Leichtlaufeigenschaften erreicht.
Bristollian-Segelboot auf dem Meer unter vollen Segeln.

Eingesetzte Produkte

Problem

Lösung

SF-Gelenkwelle mit Lagerung und Kabeldurchführung in einer Maschinenöffnung.
iglidur Gleitlager für maritime Anwendungen, zwei Lagerbauteile auf weißem Hintergrund.