Kunststofflager ersetzen Metall- und Keramiklager in Ringmotor

Kein Problem mit Verschmutzung, Salzwasser und Stößen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Gleitlager für den Ringmotor
  • Anforderungen: Motor und Lagerstellen befinden sich dauerhaft Unterwasser. Die Lager müssen daher bei hohem Salzgehalt und möglichen Verschmutzungen dauerhaft funktionieren. Daneben wurden möglichst leichte Lagerungen gesucht, da jedes zusätzliche Gewicht durch eine Vergrößerung des Antriebs kompensiert werden müsste.
  • Branche: Schiff- und Bootsbau
  • Erfolg für den Kunden: Die Polymer-Lager erwiesen sich als die beste Lösung für die Anwendung: Im Gegensatz zu metallischen Lösungen sind sie korrosionsbeständig und leicht. Und verglichen mit keramischen Lagern weisen sie eine höhere  Belastungsgrenze auf und sind hoch verschleißfest.
Modell mit zwei großen Propellern auf einer Prüf- oder Demonstrationsplattform.

iglidur J-Gleitlager

Vibration-dämpfende iglidur J SM Buchse.
  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit

Kostenlose Musterbox

igus Musterbox mit iglidur Gleitlagern und Anwendungsbroschüren.

Problem

Lösung