Change Language :
Dieser Roboter, der Fanuc R2000iC 165F, übernimmt das Be- und Entladen von Paletten. Er kann dabei sowohl bestimmte Produkte von einer Palette nehmen als auch der Palette Produkte hinzufügen. Dabei müssen nicht immer die exakt gleichen Produkte auf der Palette sein. Um die Strom- und Datenleitungen zum Roboterarm bei 360°-Bewegungen sicher und zuverlässig zu führen, kommt eine triflex-3D-Energiekette mit Rückzugsystem zum Einsatz.

Verbaute Teile an
Achse 3-6
1x undefined
1x undefined
40x TRE.60.087.0.B
5x TR.60.30
2x TR.60.01
1x TR.60.02
1xTR.60.05

Verbaute Teile an Achse 2
81x TRE.60.087.0.B
1x TR.60.01
2x TR.60.02
I.H.S. d.o.o.