Eine Maschine für die Herstellung der indischen Snacks Murukku

Die dryspin Gewindetechnik verlängert die Lebensdauer der Maschine

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: dryspin Steilgewindespindeln und Gewindemutter mit hoher Steigung
  • Anforderungen: Lange Lebensdauer, selbstschmierend, einfache Montage, kostengünstig, 100 % Wartungsfrei
  • Branche: Lebensmittelindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Durch den Einsatz der schmierfreien dryspin Gewindetechnik konnte die Firma Opine bis zu 5.000 € und bis zu 5 Liter Schmiermittel sparen. Zudem konnte die Steilgewindespindel als Ersatz für die zuvor verwendete metallische Kugelumlaufspindel eingesetzt werden.
Industrielle Maschine mit blauem Rahmen, Edelstahlbehälter und Bedienpanel in einer Werkstatt.

Problem

Lösung