Change Language :
Flaschen werden über ein Transportband vereinzelt, geprüft und Schlechtprodukte ausgeworfen. Sie werden von Pneumatikzylindern über eine Schiene auf einen Sammeltisch geschoben. Da die Produkte sehr kopflastig sind, fallen sie gelegentlich um. Das führt zu einem Stau im Auswurfschacht. Ein geprägtes Blech sollte den Reibungswiderstand verringern – diese Lösung erwies sich als unbrauchbar. Jetzt wird iglidur W160-Gleitfolie auf den Auswurfschacht sowie die Sammelbehälter aufgebracht und die Anlage funktioniert wunschgemäß. Gleichzeitig konnte die Energie für die Zylinder reduziert werden, es entstehen weniger Geräusche beim Auswurf und der Auffangbehälter wird optimal ausgenutzt.