Fischverarbeitung mit hoher Lebensdauer

Statt 450 über 3.000 Betriebsstunden dank iglidur Lagern in Maschine zur Fischverarbeitung

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: iglidur Gleitlager
  • Anforderungen: hohe Zuverlässigkeit und Wartungsfreiheit aller Komponenten, da an Bord des Schiffes keinerlei Instandhaltungsarbeiten an der Maschine vorgenommen werden können
  • Branche: Nahrungsmitteltechnik
  • Erfolg für den Kunden: Durch neue rostfreie Rollenketten "12 B-2“ von Wippermann Engineering mit iglidur Hochleistungslagern in den Kettengelenken konnte die Lebensdauer signifikant von 400 bis 450 Stunden auf über 3.000 Betriebsstunden erhöht werden.
Großes Schiff im Hafen, von vorn seitlich gesehen.

Problem

Lösung

Kettenantrieb mit Zahnrädern in einer Maschine.
Kettenlasche mit Lagerbuchse und Bolzenverbindung in einer mechanischen Baugruppe.