Verschleißfeste Kunststoffrollen in Klammersternen verdoppeln Standzeit

Neu entwickelte Zweikomponenten-Rollen in Abfüllmaschinen beweisen sich unter Dauerbetrieb

Problem

  • Was wurde benötigt: iglidur-Polymergleitlager, aus dem Werkstoff iglidur J mit TPU-Außenmantel als Zweikomponenten-Rolle
  • Anforderungen: Die Anlagen laufen im Dauerbetrieb, es werden in großen Brauereien bis zu 66.000 Flaschen pro Stunde durchgeschleust. Es brauchte daher eine verschleißfeste und langlebige Lagerlösung.
  • Branche: Getränkeindustrie, Abfüllanlagen
  • Erfolg für den Kunden: Die iglidur J Rolle mit TPU Außenmantel hat sich als ideale Lösung herausgestellt, denn sie dreht sich leichtgängig und vor allem verschleißfrei an der Achse und sorgt für einen reibungslosen Betrieb. Krones hat keinerlei Reklamationen mehr und die Lebensdauer ist deutlich verlängert.
Flaschen laufen durch eine automatische Abfüllmaschine auf mehreren Rundtischen.

Problem

Lösung

„Wir hatten zunächst verschiedene Kunststofflieferanten kontaktiert. Aber die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend. Entweder verschlissen die Rollen noch stärker oder die Drehachse. Erst als wir igus ins Boot holten, kamen wir allmählich der Problemlösung näher. [...] Wir haben nun keinerlei Reklamationen mehr, die Lebensdauer ist deutlich verlängert. “

Jürgen Steimmer

Gruppenleiter Etikettiertechnik, Krones AG