Nahezu verschleißfreie Gleitlager für hohe Beschleunigungen in Produktausstoßer

Kunststoff-Gleitlager erlauben höchste Beschleunigungen in Linearmotor für Verpackungsanla

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Kunststoff-Gleitlager aus iglidur J
  • Anforderungen: Das Automationsunternehmen suchte nach Bauteilen mit einer drastischen Verkleinerung der bewegten konstruktiven nichtmotorischen Massen und und nach einer Lager-und Führungstechnologie, die Beschleunigungen bis ca. 250 m/s2 (25 g) ermöglicht.
  • Branche: Verpackungstechnik
  • Erfolg für den Kunden: Bei Dauertests im eigenen Hause zeigte sich, dass selbst nach einigen Millionen Hubzyklen und einer Laufstrecke von einigen Tausend Kilometern kein nennenswerter Abrieb und Verschleiß an den CFK-Rohren und an den iglidur J-Gleitlagern festgestellt werden konnte.
Lineare Antriebseinheit mit Schlitten und Kamera-/Sensorhalterung.

Problem

Lösung

Dreifache Wellenkupplung in einer Metallhalterung.