Weniger Ausfälle und weniger Ausschuss in Süßwaren-Förderanlage

Verschleißfeste iglidur Polymerbeschichtung sorgt für unterbrechungsfreien Produkttransport

Steckbrief

Eingesetzte Produkte

iglidur IC-05 2 kg Beschichtungspulver als freigestellter Produktbeutel mit blauem Pulverhaufen.

iglidur IC-05

Problem

Lösung

igus Tribo-Coating Musterkarte mit blauer Beschichtung und Produktinformationen.

Kostenloses Muster bestellen

  • Muster mit iglidur IC-05 Beschichtung
  • Lebensmittelkonform nach FDA und EU10/2011
  • Inkorporierte Festschmierstoffe machen Schmierung überflüssig
  • 480 h Salzsprühnebel-Test nach DIN EN ISO 9227
Whitepaper mit drei Seiten zum iglidur Coating, mit Beschichtungsbeispielen und Diagramm.

Coating Whitepaper

  • Funktionsweise und Verarbeitung
  • Die optimale Beschichtung für Ihre Anwendung
  • Hinweise für Selbstbeschichtung
  • Anwendungsbeispiele aus der Praxis