15 Energieketten in Fahrständer-Fräsmaschine bei bis zu 50 Meter Verfahrweg

Energieführung spart Gewicht, gewährleistet hohe Stabilität und Flexibilität und schützt vor Spänen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: 15 igus-Energieketten in allen Fahrwegachsen, der Hubkabine und im Werkzeugwechsler
  • Anforderungen: lange Verfahrwege von bis zu 50 m, in der Y-Achse mussten die stehend angebrachten e-ketten abgestützt werden ohne den Maschinenständer zu überragen, Späne gelangen in den Bereich der X-Achs-Energieketten
  • Branche: Werkzeugmaschinenbau, Fräsmaschinen
  • Erfolg für den Kunden: ein pneumatisch abklappbares Abstützblech gewährleistet die sichere Abstützung der e-ketten auf der Y-Achse abgestützt werden während die Gesamthöhe der Maschine nicht überschritten wird; durch den Einsatz von Kunststoff-Energieketten konnte man das Gewicht um 40 Prozent senken; Teleskopabdeckungen gewährleisten den Schutz der e-ketten auf der X-Achse vor Spänen
Vertikale Anlage mit Energiekette und Kabelschutz an einem Maschinenmast.

Problem

Lösung