Beweglichkeit in 24 Servoachsen

auratronic setzt auf hochdynamische E2-Energieketten in CNC-Anlage für Aluminiumprofile

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: E2-Energieketten, E4-Energiekette, e-Rohre
  • Anforderungen: Zur Versorgung der Spannbalken waren robuste wie kompakte Energieketten gefragt. Für das gesamte Portal musste eine zuverlässige Führungslösung für ein hohes Leitungsgewicht auf 18 m Länge gefunden werden. Und zur Versorgung des Fräskopfes sollte eine flexible Leitungsführung für 3D-Bewegungen eingesetzt werden.
  • Branche: Werkzeugmaschinen
  • Erfolg für den Kunden: Kompakte E2-Energieketten, eine besonders robuste und zuverlässige E4-Energiekette sowie ein e-Rohr am Fräskopf stellen eine sichere und verlässliche Lösung für die hoch performante CNC-Anlage dar. Aus Sicht des Anwenders ist mit der Maschine ein echter Meilenstein gelungen.
e-chain-System an einer langen Linearanlage für die Kabel- und Energieführung.

Problem

Lösung

e-chains an einer Maschinenanlage führen Kabel in mehreren Bögen.
E-Chains und Zubehör an einer auratronic-Anlage im Werk.