Change Language :
Hängend, stehend, gedreht, freitragend, kein Problem!
DINOMAXUm das Gewicht der Befüllung zu teilen, hat man sich für eine ineinander liegende Montage der Energieketten entschieden. Die außen liegende Kette führt dabei die Leitungen, während die innen liegende Kette die Hydraulikschläuche führt. Gemeinsam führen sie ein Füllgewicht von 24 kg pro Meter.
SPIRIT Als freitragend montiert kommen die e-ketten der Serie 5050 in dieser Maschine zum Einsatz.