Freitragend auf 28 m Verfahrweg: Energiekette für Fräsmaschine von Deckel Maho

Modulare Leitungsführungen für hoch performantes Bearbeitungszentrum DMU 600 Gantry

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: guidelok horizontal
  • Anforderungen: Hohe Modularität: Die Werkzeugmaschine muss sich von 6 auf 28 m erweitern lassen können. Lange Verfahrwege. Hohe Verfahrgeschwindigkeiten- und Beschleunigungen.
  • Branche: Werkzeugmaschinen
  • Erfolg für den Kunden: Mit der guidelok werden die schweren Schläuche und Leitungen sicher freitragend geführt und auch problemlos die geforderten 28 m langen Verfahrwege realisieren. Daneben ist die Energiekette für hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, eine hohe Lebensdauer sowie eine einfache und schnelle Montage ausgelegt.
Werkzeugmaschine von Deckel Maho Pfronten

Problem

Lösung

Werkzeugmaschine von Deckel Maho Pfronten
Werkzeugmaschine von Deckel Maho Pfronten