Intelligentes Rückzugsystem vermeidet Ausfälle von Industrieroboter

Bestückung von Werkzeugmaschinen: Eng anliegende Leitungen mit triflex Rückzugmodul

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: triflex R Energiekette; triflex RS Universalmodul
  • Anforderungen: Es sollte eine Lösung gefunden werden, mit der das Aufwickeln oder Verhaken des langen Wellschlauchs eines Industrieroboters vermieden werden kann.
  • Branche: Robotik; Werkzeugmaschinen
  • Erfolg für den Kunden: Ein triflex RS Rückzugmodul gibt genau so viel Leitungslänge frei, wie benötigt. Dadurch ist die Leitungsführung immer eng anliegend, ohne die Bewegung des Roboters einzuschränken.
Industrieroboter belädt eine CNC-Maschine in einer Werkhalle.

Problem

Lösung

Atemix-Roboter mit triflex RS für Werkzeugmaschinen neben einer Fräsmaschine.
Industrieroboter mit gelbem Arm und Schlauchpaket in einer Produktionsanlage.
igus triflex Schlauchpaket mit freigestelltem Detail eines TRiflex-Rohres.
  • Speziell für Mehrachs-Roboter entwickelt
  • Hohe Zugkraftaufnahme und hohe Flexibilität
Hier mehr erfahren
  • Ein Modul, platzsparend und schnell montiert
  • Integrierte Federstäbe verhindern Schlaufenbildung