Steckbrief
Ziel:
Entwicklung einer zuverlässigen Leitungs-Stecker-Kombination für Profinet mit abgestimmten Komponenten entwickeln
Anforderungen:
Kunden möchte gerne die hochwertigen Komponenten beider Unternehmen einsetzen. Sie brauchen jedoch zusätzlich eine klare Aussage über die zuverlässige Kombination der beiden Bauteile.
Branche: Maschinen- & Anlagenbetreiber
Erfolg für den Kunden:
Durch die Zusammenarbeit der Produktspezialistinnen (Katharina Esch, Fa. igus und Bianca Ulmschneider, Fa. Telegärtner) und ihrer Teams konnten weit über jegliche Normen hinaus eine sicher Profinetverbindung qualifiziert werden. Mit diesem Ergebnis genießt auch der anspruchsvollste Kunde die Sicherheit hochwertigste Komponente, die deutlich oberhalb des Marktstandards liegen, funktionssicher zu kombinieren.
Zum Testvorgehen:
Es wurden M12 Rundsteckverbinder (D-kodierte) STX M12x1 KS mit der Profinetleitung CFBUS.060 fachmännisch konfektioniert und Anhand der Datenübertragung vermessen. Nach dem erfolgreichen Test wurde die Leitung mit dem Stecker in der Bewegung strapaziert und regelmäßig nachgemessen. Dazu konnte auf das große Prüflabor der Fa. igus zurückgegriffen werden um die Leitungen in einer echten Anwendung mechanisch zu belasten. Nach Abschluss des Dauertests wurden die kompletten Prüflinge auf ihr Hochfrequenzverhalten bei Telegärtner vermessen und als positiv bewertet.