Schmierfreie Lagertechnik für präzise Verstellungen von Solartracker für Wohnmobile

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Rundtischlager für die Rotation, Gewindespindeln für den Hebe- und Absenkmechanismus, Gleitlager für die Scherenlagerungen
  • Anforderungen: Hohe Verschleißfestigkeit, Witterungs-, UV- und Korrosionsbeständigkeit, präzise Bewegung, Schmierfreiheit und geringstmöglicher Wartungsaufwand
  • Branche: Wohnmobile/Wohnwagen
  • Erfolg für den Kunden: PRT-Drehkränze in Kombination mit individuell gefertigten Kunststoffzahnrädern, dryspin Gewindetechnik und Gleitlager aus unseren robusten Dauerlaufwerkstoffen: Diese motion plastics sorgen für eine dauerhaft zuverlässige und präzise Bewegung des Solarmoduls, ohne dass Mangelschmierung und Korrosion zum Problem werden.

Problem

Lösung

„Die igus Komponenten sind für unseren Solartrackr ein entscheidender Faktor. Ihre Schmierfreiheit, Präzision und Langlebigkeit ermöglichen es uns, eine zuverlässige und wartungsfreie Lösung zu bieten, die nicht nur effizient, sondern auch kostengünstig ist."

Michael Schoening

Geschäftsführer CityFreighter Europe GmbH

Solartracker von Cityfreighter
Solartracker von Cityfreighter mit igus Produkten

Weitere Informationen

Produkte für Wohnmobile & Wohnwagen

Wohnmobil mit Einsatzstellen für igus Produkte

Produkte für PV-Anlagen

Feld mit PV-Trackersystemen

Konfigurator

Rotation!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung