Baugrößen für das PRT-04

Kompakter, leichter, günstiger

PRT-04 Rundlager mit gelochtem Metallring.
  • spart mindestens 50% Bauraum
  • bis zu 20 % günstiger und
  • 60% leichter als das PRT-01
  • Verfügbar mit Durchmesser von 50mm bis 300mm
  • Verschleißfeste, schmier- und wartungsfreie iglidur Gleitelemente
  • Außenverzahnung in 4 Varianten
  • Innenverzahnung vs. Außenverzahnung: Indem im Innenraum des Lagers eine Verzahnung besteht, kann Bauraum gespart werden
  • Winkelanschlag mit einstellbarer Begrenzung
  • Rastung in verschiedenen Positionen durch mechanische Pin möglich
  • Einsatz von F2 Gleitelementen um elektrostatische Aufladung zu vermeiden. Gute Medien- und Temperaturbeständigkeit, Einsetzbarkeit auch in feuchter Umgebung.

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

Ideal für kleine Bauräume

Kettenführung an einer Linearachse in einer technischen Anlage.
Greifer eines Roboters montiert ein Bauteil in einer industriellen Anwendung.

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite

Jetzt kontaktieren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler

Produktmanager iglidur Gleitlager & Halbzeuge

+43 7662 57763 25E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung