Kostenlose Erweiterung: D1 mit PROFINET/PROFIdrive

... Einfache Integration in Verbindung mit Siemens-Steuerungen ...

D1 mit PROFINET-Schnittstelle und PROFIdrive.

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

D1-Motorsteuerung in der PROFINET-Welt


igus D1 – Intelligente Antriebstechnik für höchste Flexibilität

Unterstützte Protokolle – Zukunftssichere Integration
  • PROFINET 
  • PROFIdrive 

Applikationsklassen – Flexibel einsetzbar für verschiedenste Anforderungen
  • AC 1 – Standardbetrieb > Drehzahlsteuerung für einfache Anwendungen 
  • AC 3 – Positionierung > Drehzahl- und Lageregelung für präzise Bewegungssteuerungen 

Conformance Classes – Höchste Kompatibilität und Sicherheit
  • Zyklischen/azyklischen Datenaustausch 
  • Geräteidentifizierung 
  • PI-Zertifizierung 

Verfügbare Telegramme – Maximale Flexibilität in der Kommunikation
  • Telegramm 1 – Drehzahlsollwert 16 Bit 
  • Telegramm 2 – Drehzahlsollwert 32 Bit 
  • Telegramm 7 – Einfachpositionierer mit Wahl des Verfahrsatzes 
  • Telegramm 9 – Einfachpositionierer mit Sollwertdirektvorgabe (MDI) 

Schnelle und zuverlässige Zykluszeiten
  • 8 ms bis 16 ms je nach Anwendung 

Fazit – D1 Die optimale Steuerung für anspruchsvolle Anwendungen

Bestellsymbol und zwei igus Motoren für den Onlineshop.

Motoren Online Shop

Getriebemotoren und Einstelloptionen in einer Produktübersicht.

Elektromotor Produktfinder

News-Seite mit orangefarbener Sprechblase, Fragezeichen und kleinem Produktbild.

Produkt anfragen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung