Was ist ein Bremswiderstand und wofür wird er gebraucht?

Bremswiderstand

Was hat das mit dem Bremswiderstand zu tun?

Wann empfehlen wir einen Bremswiderstand bei unserer Steuerung?

Darf der Motor manuell bewegt werden, wenn die Steuerung ausgeschaltet ist?

Was kostet ein Bremswiderstand?

Welche Bremswiderstände bietet igus an?

MotorWiderstandswertLeistung
MOT-EC-42-XXX18 Ω15 W – 35 W
MOT-EC-56-XXX4,7 Ω25 W – 65 W
MOT-EC-60-XXX3,3 Ω50 W – 85 W
MOT-EC-86-XXX2,8 Ω50 W – 100 W

Wie schließe ich den Bremswiderstand an?

Weitere Wissensartikel

Motoren Wiki

Elektromotor Produktfinder

Elektromotor Produktfinder

Kontakt zu unseren Experten

Motor News Anfrage