Servo vs Stepper Motoren

Servomotor vs. Schrittmotor: Wie wähle ich den richtigen aus?

Servo motor mit Frontwelle und quadratischem Gehäuse.

Was ist ein Servomotor?

Technische Spezifikationen:

  • Steuerungsmethode: Pulsweitenmodulationssignale (PWM), oft gekoppelt mit PID-Reglern, regeln die Motorposition und -geschwindigkeit
  • Rückkopplungssystem: Verwendet Encoder oder Resolver zur Positionsrückmeldung
  • Drehmomentverhalten: Hervorragendes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich, hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen
  • Anwendungen: Robotik, CNC-Maschinen, Automatisierungssysteme mit variablen Lasten

Vorteile:

  • Hohe Genauigkeit: Servomotoren bieten außergewöhnliche Präzision und Wiederholgenauigkeit und eignen sich perfekt für Aufgaben, die eine präzise Positionierung erfordern.
  • Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung: Durch das geschlossene System können Servomotoren stabile Drehzahlen halten und unterschiedliche Drehmomentstufen liefern, auch bei wechselnden Lastbedingungen.
  • Geringere Wärmeentwicklung: Servomotoren sind im Vergleich zu Schrittmotoren effizienter, was zu weniger Wärmeabgabe während des Betriebs führt.

Einschränkungen:

  • Hohe Kosten: Servomotoren sind im Allgemeinen teurer als Schrittmotoren, hauptsächlich aufgrund der zusätzlichen Rückkopplungsgeräte und komplexeren Steuerungssysteme.
  • Komplexe Steuerung: Die Konfiguration und Abstimmung der Steuerungsparameter eines Servomotors kann schwierig sein und erfordert Fachwissen.
Schrittmotor mit Welle und zwei Anschlüssen auf weißem Hintergrund.

Was ist ein Schrittmotor?

Technische Spezifikationen:

  • Steuerungsmethode: Impulssignale steuern die Schrittsequenz des Motors; Mikroschritte können für eine gleichmäßigere Bewegung genutzt werden
  • Rückkopplungssystem: In der Regel ohne Rückkopplung (offener Regelkreis); Versionen mit geschlossenem Regelkreis sind seltener
  • Drehmomentverhalten: Hohes Haltemoment bei niedrigen Drehzahlen, jedoch abnehmendes Drehmoment mit steigender Geschwindigkeit
  • Anwendungen: 3D-Drucker, Laserschneider und andere Anwendungen mit niedriger Last und hoher Präzision

Vorteile:

  • Kosteneffizienz: Schrittmotoren sind kostengünstiger als Servomotoren und daher bei budgetbewussten Projekten beliebt.
  • Einfache Steuerung: Der offene Regelkreis vereinfacht die Steuerung von Schrittmotoren, die ohne komplexe Steueralgorithmen leicht implementiert werden können.
  • Haltemoment: Schrittmotoren können eine Position halten, ohne dass eine kontinuierliche Stromversorgung erforderlich ist, was bei statischen Halteanwendungen von Vorteil ist.

Einschränkungen:

  • Begrenzte Leistung bei hohen Geschwindigkeiten: Schrittmotoren können bei höheren Geschwindigkeiten durch Resonanz ineffizient werden, was ihre Leistung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen reduziert.
  • Geringere Genauigkeit: Aufgrund von Schrittverlusten können bei Schrittmotoren unter dynamischen Belastungsbedingungen Positionierungsfehler auftreten.

Unterschied in der Polzahl zwischen Servomotoren und Schrittmotoren

  • Schrittmotoren: Diese haben in der Regel eine hohe Polzahl, oft zwischen 50 und 100 oder mehr. Die hohe Polzahl ermöglicht feinere inkrementelle Schritte.
  • Servomotoren: Im Vergleich dazu haben Servomotoren üblicherweise weniger Pole, häufig zwischen 4 und 12. Aufgrund der geringeren Polzahl sind sie stärker von elektronischen Steuerungsmechanismen und Rückkopplungssystemen abhängig, um eine gleichmäßige Bewegung zu erzielen.

Auswirkungen der Polzahl auf Anwendungen

Vergleich von Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit

Regelgenauigkeit: Encoder-Rückkopplung vs. offene Regelschleife

Servo- und Stepper-Motor im Vergleich.

Schrittmotor vs. Servomotor: So wählen Sie den richtigen Motor aus

  • Präzisionsanforderungen: Ihre Anwendung verlangt nach hoher Präzision und Genauigkeit? Dann ist ein Servomotor die bessere Wahl.
  • Budgetrestriktionen: Wenn Kosten eine größere Rolle spielen und moderate Präzision ausreicht, kann ein Schrittmotor geeignet sein.
  • Steuerungskomplexität: Wenn Ihrem Team die Erfahrung mit komplexen Steuerungsalgorithmen fehlt, bietet der Schrittmotor eine einfachere Implementierung.

Fazit

Häufig gestellte Fragen:

  • Niedrige bis moderate Geschwindigkeit (unter 1.000 U/min).
  • Hohes Haltemoment im Stillstand.
  • Präzise, wiederholbare Positionierung bei vorhersehbarer und konstanter Last.
  • Einfachheit, geringe Kosten und minimalen Abstimmungsaufwand.
  • Hohe Drehzahl und hohe Beschleunigung/Bremsleistung.
  • Betrieb unter variablen oder unvorhersehbaren Lasten.
  • Maximale Effizienz und hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich.
  • Höchste Positionsgenauigkeit und dynamisches Ansprechverhalten.

Weitere Wissensartikel

Getriebemotoren und Einstelloptionen in einer Produktübersicht.

Elektromotor Produktfinder

News-Seite mit orangefarbener Sprechblase, Fragezeichen und kleinem Produktbild.

Kontakt zu unseren Experten